TPS54335AEVM-010

TPS54335AEVM-010

지금 주문하기

개요

TPS54335AEVM-010은 TPS54335A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 평가를 위한 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM은 8V~28V 입력 전압을 조절된 5V 출력 전압으로 변환하여 최대 2A를 제공합니다. TPS54335A에는 MOSFET가 통합되어 있고 전류 모드 제어를 구현하여 외부 부품 수를 줄이기 때문에 설계 크기가 작아집니다. 통합형 고압측 및 저압측 MOSFET, 낮은 정동작 공급 전류 및 저부하 시 펄스 스킵을 제공하여 96.5%의 효율성을 달성합니다. 인에이블 핀을 사용하여 셧다운 모드에 진입함으로써 셧다운 공급 전류가 2μA로 감소합니다.

특징
  • 8V~28V 입력 전압 범위
  • 96.5% 효율(VIN = 8 V, IO = 0.7 A)
  • 0.6V 내부 전압 레퍼런스
  • 2μA 셧다운 정동작 전류
  • 펄스 스킵 에코모드를 지원하여 저부하 시 효율 우수
  • 사전 바이어스 출력으로 단조성 시동
  • 3A 연속 출력 전류용 동기식 128mΩ 및 84mΩ MOSFET
DC/DC 컨버터
TPS54335A Eco-mode를 지원하는 4.5V~28V 입력, 3A, 동기, 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54335AEVM-010 — TPS54335A Synchronous, Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54335AEVM-010 TPS54335A Synchronous, Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54335A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 7
인증서 TPS54335AEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2