TPS54350EVM-235

TPS54350EVM-235

지금 주문하기

개요

The TPS54350EVM-235 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS54350 SWIFT DC/DC converter optimized for small size and low height. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18V input and a 3.3V output up to 3A. The output voltage can be easily adjusted for lower DSP and FPGA core voltages by changing a resistor divider. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

Please see the TPS54350EVM-235 User's Guide (SLVU097) document for more information.

특징
  • External compensation for design flexibility
  • 90% efficiency
  • 1% regulation
  • 30 mV output ripple voltage
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC 컨버터
TPS54350 — 저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 3A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54350EVM-235 — 3-A, 4.5 to 20Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Voltage

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54350EVM-235 — 3-A, 4.5 to 20Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Voltage

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54350 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 10. 18
인증서 TPS54350EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2