TPS543B25TEVM

TPS543B25TEVM

지금 주문하기

개요

TPS543B25TEVM은 TPS543B25T 통합 회로(IC)용 평가 모듈(EVM)입니다. TPS543B25T는 TEP(열 강화 패키징)를 갖춘 동기 스텝다운 컨버터로, 히트 싱크와 함께 사용할 때 열 성능을 개선하기 위해 표준 오버몰딩 IC의 상단 몰드 컴파운드를 제거합니다. EVM에는 로우 프로파일 외부 구성품과 컨버터 상단에 히트 싱크를 장착할 수 있는 스레드 구멍 2개가 있습니다. TPS543B25TEVM은 노출 다이 패키징을 모든 장착 히트 싱크와 함께 사용하여 다이 온도를 최소화하고, 열 경화를 줄이며, 특히 높은 주변 온도 환경에서 시스템 효율성을 개선합니다. 방열판은 포함되지 않습니다.

특징
  • 4V~18V 입력 전압, 공칭 12V
  • 25A에서 1V 출력
  • 로우 프로파일 외부 구성품 및 2개의 나사 구멍이 있어 어떤 방열판이든 손쉽게 장착 가능
  • M2x0.4 스레드 스페이서 2개가 포함된 TPS543B25T 장치 평가
DC/DC 컨버터
TPS543A26T — 4V~18V 입력, 16A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 컨버터(열 강화 패키지 포함) TPS543B25T — 4V~18V 입력, 25A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 컨버터(열 강화 패키지 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS543B25TEVM — TPS543B25T evaluation module for synchronous SWIFT™ step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS543B25TEVM — TPS543B25T evaluation module for synchronous SWIFT™ step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS543B25TEVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 21
인증서 TPS543B25TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 6