TPS543C20AEVM-054

TPS543C20AEVM-054

지금 주문하기

개요

TPS543C20AEVM-054 평가 모듈은 공칭 12V 입력 버스에서 최대 40A의 고정 0.9V 출력을 제공합니다. 이 설계는 90%의 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • 500kHz 작동
  • 40A에서 10mVpp 리플
  • 모듈은 5V~16V 입력 지원
DC/DC 컨버터
TPS543C20A 적응형 내부 보상을 지원하는 4.5V~16V, 40A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS543C20AEVM-054 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS543C20AEVM-054 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS543C20A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 9. 28
인증서 TPS543C20AEVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 9. 3