TPS544B27EVM

TPS544B27EVM

지금 주문하기

개요

TPS544B27EVM은 Intel® 프로세서 사용을 위해 디지털 PMBus® 및 SVID(직렬 전압 식별) 인터페이스를 지원하는 TPS544B27 DC/DC 동기 벅 컨버터입니다. 이 평가 모듈은 8V~16V 입력을 수용하며 최대 20A의 출력 전류를 제공할 수 있습니다. 컨버터는 빠른 과도 응답을 위한 D-CAP+™ 제어 체계를 사용하며, 적은 출력 커패시턴스를 사용하여 보드 공간을 절약합니다.

특징
  • 최대 20A DC 출력 전류에 대해 조정된 1.8V 출력
  • 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
  • TI USB 어댑터와의 간편한 연결을 위한 PMBus 커넥터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS544B27EVM 4V to 18V, 20A, Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 4. 15
인증서 TPS544B27EVM EU Declaration of Conformity 2025. 4. 7