TPS544B28EVM

TPS544B28EVM

지금 주문하기

개요

TPS544B28EVM은 VAN 패키지의 TPS544B28을 빠르게 설정하여 평가하고 장치에 익숙해질 수 있도록 설계되었습니다. TPS544B28EVM은 공칭 12V 버스용으로 설계되었으며 최대 20A의 부하 전류에서 조정된 1V 출력을 생성합니다. TPS544B28EVM은 다양한 커넥터와 점퍼를 사용하여 TPS544B28의 PMBus® 기능과 다양한 핀 스트랩 설정을 시연하는 동시에 장치의 성능을 평가하기 위한 다수의 테스트 포인트 및 커넥터를 제공하도록 설계되었습니다.

특징
  • EVM은 VAN 패키지의 TPS544B28 평가를 지원합니다
  • PMBus 및 Fusion GUI를 사용한 TPS544B28 장치 구성 및 모니터링을 지원합니다
  • 입력 전압 범위: 4V~16V, 12V 공칭
  • 출력 전압 범위: 0.4V~5.5V, 1V 공칭
  • 출력 전류: 0A~20A
  • 프로그래머블 스위칭 주파수, 소프트 스타트,
    과전류 제한, 보상, 오류 복구, 출력 전압, PFM/FCCM
DC/DC 컨버터
TPS544A28 4V~16V 입력, 12A, PMBus, 동기식 강압 컨버터 TPS544B28 4V~16V 입력, 20A, PMBus® 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS544B28EVM — TPS544B28VAN 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS544B28EVM TPS544B28VAN 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS544B28VAN Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 6. 11
인증서 TPS544B28EVM Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025. 1. 24
인증서 TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025. 1. 24