TPS544B28
- 4V to 16V input voltage range without external bias
- 2.7V to 16V input voltage range with external bias
- 3.1V to 4.5V external VCC bias support
- 8.5mΩ and 3.0mΩ MOSFETs (VVCC = 3.3V)
- 20A continuous output current
- PMBus 1.4 compliant
- Optimized 19-pin WQFN-HR package for efficiency and thermal performance
- 1% output voltage accuracy with internal feedback, TJ = –40°C to +150°C
- 0.4V to 5.5V output voltage range
- Differential remote sense
- D-CAP4 with ultra-fast load-step response supports all ceramic output capacitors
- User programmable NVM
- Selectable auto-skip Eco-mode for high light-load efficiency
- Programmable valley current limit
- 500kHz, 600kHz, 800kHz, 1.0MHz, 1.2MHz, 1.4MHz selectable switching frequency
- Programmable soft-start time
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Overvoltage and undervoltage fault protection
- 3mm × 3mm (0.4mm pin pitch) and 3mm × 3.5mm (0.5 pin pitch) 19-pin QFN packages
- Pin-to-pin compatible with 12A TPS544A28
The TPS544B28 device is a small, high-efficiency, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP4 control mode. The control method provides low minimum on-time and fast load-transient response across the entire output voltage range without requiring an external compensation network.
The TPS544B28 device has differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, ±7.5% current telemetry accuracy ≥10A, and supports ±0.5% output voltage accuracy with internal feedback, VOSL = 1 or 0.5, and TJ = 0°C to +85°C. The device features accurate load and line regulation and Eco-mode or Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) operation.
The PMBus interface with 1MHz clock support gives a convenient, standardized digital interface for device configuration as well as output voltage, output current, and die temperature telemetry. Pinstrap options allow for the configuration of the overcurrent limit, fault response, internal or external feedback, output voltage selection, and switching frequency. Internal NVM is also available to store a variety of the PMBus parameters.
The TPS544B28 device is a lead-free device. The device is RoHS compliant without exemption.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS544B28 4V to 16V Input, 20A , Remote Sense Synchronous Buck Converter With PMBus® datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 6. 12 | |
| Application brief | PMBus Command Set Comparison for Digital Buck Converters | PDF | HTML | 2026. 8. 28 | ||
| Application brief | Powering FPGAs Supporting SmartVID using TI Switching Regulators and Modules With PMBus | PDF | HTML | 2026. 7. 21 | ||
| 인증서 | TPS544B28EVM Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025. 1. 24 | |||
| 인증서 | TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025. 1. 24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS544B28EVM — TPS544B28 평가 모듈
TPS544B28EVM은 VAN 패키지의 TPS544B28을 빠르게 설정하여 평가하고 장치에 익숙해질 수 있도록 설계되었습니다. TPS544B28EVM은 공칭 12V 버스용으로 설계되었으며 최대 20A의 부하 전류에서 조정된 1V 출력을 생성합니다. TPS544B28EVM은 다양한 커넥터와 점퍼를 사용하여 TPS544B28의 PMBus® 기능과 다양한 핀 스트랩 설정을 시연하는 동시에 장치의 성능을 평가하기 위한 다수의 테스트 포인트 및 커넥터를 제공하도록 설계되었습니다.
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 평가 모듈 (RBH 패키지)
TPS544B28RBHEVM은 RBH 패키지의 TPS544B28을 평가하고 해당 장치에 익숙해질 수 있도록 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. TPS544B28RBHEVM은 공칭 12V 버스용으로 설계되었으며 최대 20A의 부하 전류에서 조정된 1V 출력을 생성합니다. TPS544B28RBHEVM은 다양한 커넥터와 점퍼를 통해 TPS544B28의 PMBus® 기능과 여러 핀 스트랩 설정을 시연하는 동시에, 장치의 성능을 평가할 수 있는 다수의 테스트 지점과 커넥터를 제공하도록 설계되었습니다.
USB-TO-GPIO2 — USB-TO-GPIO2 USB 인터페이스 어댑터 평가 모듈
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어
Fusion Digital Power™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 소프트웨어는 선별된 텍사스 인스트루먼트 디지털 전원 컨트롤러 및 시퀀서/상태 모니터를 구성하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 애플리케이션은 PMBus 프로토콜을 사용하여 TI USB 어댑터를 경유, 직렬 버스를 통해 장치와 통신합니다.
TPS544X28-CALC — TPS544x28-CALC
PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (VAN) | 19 | Ultra Librarian |
| WQFN-HR (RBH) | 19 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.