TPS544C20EVM-634

PMBus™ 및 전압, 전류, 온도 원격 측정을 지원하는 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFT™ 컨버터

TPS544C20EVM-634

지금 주문하기

개요

The TPS544C20EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS544C20. The TPS544C20 is a D-CAP2™ mode, 30-A SWIFTTM converter with PMBus TM. It provides a fixed 1.2-V output at up to 30 A from a 12-V input bus. The TPS544C20EVM is designed to demonstrate the TPS544C20 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points, including the PMBus connection to evaluate the performance of the TPS544C20.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required.
The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.
 

특징

 

  • Full power conversion from 12V to 1V at 30A load.
  • Test points for all critical waveforms, PMBus connection
  • Convenient 3x3” size
  • Design files available for reuse

 

DC/DC 컨버터
TPS544C20 PMBus 프로그래밍 및 모니터링을 지원하는 4.5V~18V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS544C20EVM-634 — 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM Converter with PMBusTM and V, I, Temp Telemetry

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS544C20EVM-634 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM Converter with PMBusTM and V, I, Temp Telemetry

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 8. 27
인증서 TPS544C20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 How to tighten PMBus output current measurement accuracy PDF | HTML 2015. 6. 5