TPS544C26EVM
TPS544C26 4V ~16V, 35A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS544C26EVM
개요
TPS544C26EVM은 Intel 프로세서를 지원하는 디지털 I²C 및 직렬 전압 식별(SVID) 인터페이스를 지원하는 TPS544C26 DC/DC 동기 벅 컨버터용 평가 모듈입니다. 이 평가 모듈은 8V~16V 입력을 수용하며 최대 35A의 출력 전류를 제공할 수 있습니다 컨버터는 빠른 과도 응답을 위해 D-CAP+™ 제어 모드를 사용하며, 적은 출력 커패시턴스를 사용하여 보드 공간을 절약합니다.
특징
- 더 높은 효율성을 위해 설계되었으며 TPS544C26 구성을 위한 테스트 포인트 및 점퍼를 포함
- 기본 스위칭 주파수는 800kHz로 설정되어 있음
- 기본 출력 전압은 1.1V로 설정되어 있음
- 엔터프라이즈 서버 애플리케이션을 위한 Intel Eagle 및 Birch Stream SVID 체계를 지원
- 120nH Coilcraft 인덕터, SLC1175-121을 사용
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS544C26EVM — 4~16V, 35A SVID 및 I2C 인터페이스 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS544C26EVM — 4~16V, 35A SVID 및 I2C 인터페이스 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS544C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2022. 8. 25 | |
| 인증서 | TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022. 8. 5 |