TPS5450EVM-254

TPS5450EVM-254

지금 주문하기

개요

This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.

The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5450 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS5450 to achieve high efficiencies and helps to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are provided internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5450 provides an enable input. The absolute maximum input voltage for the TPS5450 is 40 V.

특징
  • Input Voltage Range 10 V to 31 V
  • Output Current Range up to 5 A
DC/DC 컨버터
TPS5450 — 5.5V~36V 입력, 5A, 500kHz 스텝다운 컨버터 TPS5450-Q1 — 차량용 5.5V~36V, 5A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS5450EVM-254 — 5A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS5450EVM-254 — 5A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5450EVM-254 5-A, Swift Regulator Evaluation Module 2007. 4. 26
인증서 TPS5450EVM-254 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2