TPS54525EVM-608

TPS54525EVM-608

지금 주문하기

개요

The TPS54525EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54525 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal blocks are provided for input and output. Additional test points and jumper locations are also provided. The EVM may be modified to provide different output voltages.

특징
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10µA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • 650kHz Switching Frequency
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
DC/DC 컨버터
TPS54525 — 4.5~18V 입력, 5.5A 동기형 스텝 다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54525EVM-608 — TPS54525 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54525EVM-608 — TPS54525 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54525 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 26
인증서 TPS54525EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2