TPS54622EVM-012

TPS54622EVM-012

지금 주문하기

개요

The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

특징
  • Integrated Monolithic MOSFETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Forced CCM
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption During Short-Circuit
  • Thermally Enhanced 14-Pin 3.5mm x 3.5mm QFN Package
DC/DC 컨버터
TPS54622 — 히컵 전류 제한을 지원하는 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS54622-EP — 향상된 제품, 17V, 6A 동기식 스텝다운 스위처
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54622EVM-012 — TPS54622 동기 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54622EVM-012 — TPS54622 동기 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54622 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 8. 23
인증서 TPS54622EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2