TPS546B24AEVM

TPS546B24AEVM

지금 주문하기

개요

TPS546B24AEVM-2PH 평가 모듈(EVM)은 TPS546B24A 장치 2개를 지원하는 40A, 2상 벅 컨버터입니다. TPS546B24A 장치는 PMBus 인터페이스를 지원하는 적층형 동기 벅 컨버터로, 공칭 2.95V~18V 공급으로 작동할 수 있습니다. 이 장치는 PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍과 모니터링을 지원합니다.

특징
  • 전류 공유가 가능한 적층형 장치 2개
  • 선택 가능한 내부 보상
  • 225KHz~1.5MHz로 프로그래밍 가능한 PMBus 스위칭 주파수
  • VIN, VOUT, IOUT 및 내부 다이 온도의 PMBus 원격 측정
  • PMB를 통한 AVS(조정형 전압 스케일링) 및 마진 조정
  • -40~+150°C TJ에서 1% 미만의 총 VOUT 오류에 대한 내부 FB 디바이더를 갖춘 차동 원격 감지
DC/DC 컨버터
TPS546A24A 핀 스트래핑 및 PMBus가 포함된 2.95V~18V 입력, 적층형 10A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS546B24A 핀 스트래핑 및 PMBus가 포함된 2.95V~18V 입력, 적층형 20A, 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

TPS546B24AEVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS546B24AEVM-2PH — 40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS546B24AEVM-2PH 40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS546B24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 2. 3
인증서 TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 8. 6
인증서 TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 2. 26