TPS546D24AEVM

TPS546D24AEVM

지금 주문하기

개요

TPS546D24AEVM-2PH 평가 모듈(EVM)은 TPS546D24A 장치 2개를 지원하는 2상 벅 컨버터입니다. TPS546D24A장치는 PMBus 인터페이스를 지원하는 적층형 동기 벅 컨버터로, 공칭 2.95V~16V의 전원 공급으로 작동할 수 있습니다. 이 장치는 PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍과 모니터링을 지원합니다.

특징
  • 전류 공유가 가능한 적층형 장치 2개
  • 선택 가능한 내부 보상
  • 225KHz~1.5MHz로 프로그래밍 가능한 PMBus 스위칭 주파수
  • VOUT, IOUT 및 내부 다이 온도의 PMBus 원격 측정
  • AVS(조정형 전압 스케일링) 및 마진 조정
  • -40°C~150°C TJ에서 1% 미만의 총 VOUT 오류에 대한 내부 FB 디바이더를 갖춘 원격 차동 감지
DC/DC 컨버터
TPS546D24A — 핀 스트래핑 및 PMBus®가 포함된 2.95V~16V 입력, 적층형 40A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS546D24AEVM-2PH — 고정 주파수 동기 벅 컨버터 2상 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS546D24AEVM-2PH — 고정 주파수 동기 벅 컨버터 2상 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS546D24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 20
인증서 TPS546D24AEVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 12. 4