TPS546E25EVM-1PH

TPS546E25EVM-1PH

지금 주문하기

개요

TPS546E25는 TPS546E25 장치를 사용하는 단상 벅 설계입니다. EVM은 공칭 12V 버스용으로 설계되었으며 최대 50A의 부하 전류에서 조정된 1.2V 출력을 생성합니다. TPS546E25EVM-1PH는 단상, 저출력 전압 애플리케이션에서 TPS546E25의 작동을 시연하는 동시에 디바이스의 성능을 평가하기 위한 여러 테스트 포인트를 제공하도록 설계되었습니다.

특징
  • 고효율 단상 설계
  • 스위칭 주파수, 출력 전압, 전류 제한, 주소를 선택하기 위한 점퍼
  • 기본 스위칭 주파수는 800kHz로 설정되어 있음
  • 기본 출력 전압은 1.2V로 설정되어 있음
  • Mini Slammer 로드 보드용 커넥터
DC/DC 컨버터
TPS546B25 — 4V~18V 입력, 25A, 적층형, PMBus 동기식 스텝다운 컨버터 TPS546B25W — PMBus 단상 FCCM 작동을 지원하는 4V~18V 입력, 25A, 동기식 벅 컨버터 TPS546B26 — 4V~16V 입력, 25A, PMBus 동기식 스텝다운 컨버터 TPS546E25 — 4V~18V 입력, 50A, 적층형 PMBus 동기식 강압 컨버터 TPS546E25W — PMBus 단상 FCCM 작동을 지원하는 4V~18V 입력, 50A, 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 평가 모듈 단상

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 평가 모듈 단상

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 평가 모듈 단상

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

close
버전: REVISION-1.1
출시 날짜: 2025. 10. 21
하드웨어 개발
평가 보드
TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 평가 모듈 단상

출시 정보

Revision 1.1

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS546E25EVM-1PH SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025. 3. 26
인증서 TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024. 7. 9