TPS54821EVM-049

TPS54821EVM-049

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output voltages. Additional test points and jumper locations are also provided.

특징
  • Integrated 26 / 19mOhm MOSFETs
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V
  • 0.6V Voltage Reference With +/- 1% Accuracy
  • 200kHz to 1.6MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Low 2uA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Overcurrent Protection for Both MOSFETs with Hiccup Mode for Severe Fault Conditions
  • Thermal and Overvoltage Transient Protection
DC/DC 컨버터
TPS54821 — 4.5V~17V, 8A 동기 벅 컨버터(히컵 전류 제한 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54821EVM-049 — TPS54821 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54821EVM-049 — TPS54821 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS54821 — 4.5V~17V, 8A 동기 벅 컨버터(히컵 전류 제한 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS54821EVM-049 — TPS54821 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS54821 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
DC/DC 컨버터
TPS54821 — 4.5V~17V, 8A 동기 벅 컨버터(히컵 전류 제한 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS54821EVM-049 — TPS54821 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54821 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 20
인증서 TPS54821EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2