TPS548A20EVM-737
TPS548A20 DCAP3 고효율 15A 동기 벅 컨버터 평가 모듈
TPS548A20EVM-737
개요
The TPS548A20EVM-737 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS548A20 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 20-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 15 A in a 4.5-mm x 3.5-mm QFN package. This board includes jumpers for easy evaluation of the Enable and mode selection functions and has test points for convient probing of critical waveforms.
특징
- D-CAP3™ control for fast transient response and low external component count
- 0.5%, 600-mV reference voltage and differential remote sense enable tight output voltage regulation accuracy
반도체
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module
TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS548A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021. 8. 19 | |
| 인증서 | TPS548A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |