TPS548C26EVM

4V~16V, 35A 동기식 D-CAP+™ 벅 컨버터용 TPS548C26 평가 모듈

TPS548C26EVM

지금 주문하기

개요

TPS548C26 평가 모듈(EVM)은 8V~16V 입력을 수용하며 최대 35A의 출력 전류를 제공할 수 있습니다 컨버터는 빠른 과도 응답을 위해 D-CAP+™ 제어 체계를 사용하며, 적은 출력 커패시턴스를 사용하여 보드 공간을 절약합니다. 고압측 및 저압측 MOSFET은 게이트 드라이브 회로와 함께 패키지 내부에 통합되어 있습니다. 고정 주파수 고급 전류 모드 제어를 통해 레귤레이터를 외부 클록 소스에 동기화할 수 있습니다. 이 EVM에는 여러 레귤레이터를 시퀀싱하는 데 사용할 수 있는 활성화 핀과 전원 양호 출력이 포함되어 있습니다.

특징
  • 8V ~ 16V 입력 전압 범위
  • 고정 3.3V 출력 전압
  • 선택 가능한 스위칭 주파수: 0.6MHz, 0.8MHz, 1MHz, 1.2MHz
  • 선택 가능한 사이클별 밸리 전류 제한: 19A, 26A, 33A, 39A
  • 선택 가능한 소프트 시작 시간: 1ms, 2ms, 4ms
  • 외부 바이어스 입력 사용 가능
DC/DC 컨버터
TPS548C26 4V~16V, 35A 동기식 D-CAP+™ 벅 컨버터 TPS548D26 4V~16V, 40A 동기식 D-CAP+™ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS548C26EVM — TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS548C26EVM TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS548C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2022. 11. 30
인증서 TPS548C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 1

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.