TPS548D21EVM-784

TPS548D21EVM-784

지금 주문하기

개요

TPS548D21EVM-784 평가 모듈(EVM)은 TPS548D21을 평가하는 데 사용됩니다. TPS548D21는 AVSO를 지원하는 D-CAP3 ™ 모드, 40A 동기 벅 컨버터로, MOSFET이 통합되어 있습니다. 12V 입력 버스로부터 최대 40A에서 고정 1.0V 출력을 제공합니다.

특징
  • 40A DC 정상 상태 출력 전류
  • –40~150°C 접합부 온도에서 ±0.5% 0.9VREF 허용 오차
  • 실제 차동 원격 감지 증폭기
  • 외부 보상 없이 대형 벌크 캡 및/또는 소형 MLCC를 지원하는 D-CAP3 제어 루프
  • ECO 모드 및 FCCM 선택 가능
  • RTRIP 및 OC 클램프 ±10%로 온도 보상 및 프로그래머블 전류 제한
DC/DC 컨버터
TPS548D21 — AVSO 및 차동 원격 감지를 지원하는 1.5V~16V, 40A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS548D21EVM-784 — TPS548D21 DCAP3 High Performance, 40-A Single Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS548D21EVM-784 — TPS548D21 DCAP3 High Performance, 40-A Single Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS548D21 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 8. 3
인증서 TPS548D21EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2