TPS54917EVM-367

9A, 3V~4V Vin, SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

TPS54917EVM-367

지금 주문하기

개요

The TPS54917 dc/dc converter is designed to provide up to a 9 A output from an input voltage source of 3V to 4V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54917 regulator. The switching frequency is internally set at anominal 1600 kHz. The both high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54917package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54917 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54917 provides adjustable slow start, synchonization, enable and frequency adjust inputs along with a powergood output. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54917EVM-367.

DC/DC 컨버터
TPS54917 3V~4V 입력, 9A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54917EVM-367 — 9A, 3V to 4V Vin, SWIFT™ Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54917EVM-367 9A, 3V to 4V Vin, SWIFT™ Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54917EVM-367 9-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2008. 12. 15
인증서 TPS54917EVM-367 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2