TPS54J061EVM

TPS54J061EVM

지금 주문하기

개요

TPS54J061EVM-067은 TPS54J061의 평가 모듈(EVM)입니다. TPS54J061은 동기식 벅 컨버터로, 전력 MOSFET를 모두 통합하여 솔루션 크기를 최소화하고 최대 부하에서 고효율을 제공합니다. TPS54J061은 DCAP3 제어를 사용하여 부하 단계에 대한 빠른 과도 응답을 달성합니다. 점퍼를 사용하면 세 가지 스위칭 주파수 옵션 중 하나를 선택하고 자동 건너뛰기 에코 모드 중에서 선택하여 저부하 효율을 향상하거나 강제 연속 전도 모드를 적용할 수 있습니다.

특징
  • 4V~16V 입력 전압, 공칭 12V
  • 6A에서 1.8V 출력
  • 600KHz, 1100KHz 또는 2MHz의 스위칭 주파수 선택을 지원하는 점퍼
  • 저부하 효율 또는 강제 연속 전도 모드를 위한 자동 건너뛰기 에코 모드 선택을 지원하는 점퍼
  • 3.3V 입력 전압에서 전원을 공급하기 위해 VCC 핀에 외부 바이어스를 제공하는 테스트 포인트(지침은 TPS54J061EVM 사용 설명서 참조)
DC/DC 컨버터
TPS54J061 — 4V~16V 입력, 6A 동기식 벅 컨버터, 600mV 레퍼런스 전압 및 히컵 전류 제한
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54J061EVM-067 — 2.7-V to 16-V, 6-A, step-down converter evaluation board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54J061EVM-067 — 2.7-V to 16-V, 6-A, step-down converter evaluation board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 5. 7
인증서 TPS54J061EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 18