TPS54JA20EVM

TPS54JA20EVM

지금 주문하기

개요

TPS54JA20EVM 평가 모듈(EVM)은 TPS54JA20 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS54JA20은 최대 12A 출력 전류를 위해 설계된 D-CAP3 동기 벅 컨버터로, 이 장치를 사용하여 설계할 때 달성할 수 있는 소형 인쇄 회로 보드를 시연하도록 설계된 평가 모듈(EVM)을 갖추고 있습니다. 통합 고압측 및 저압축 모스펫.

특징
  • 빠른 부하 단계 응답을 지원하는 D-CAP3 제어 모드
  • 모든 세라믹 출력 커패시터 지원
  • 높은 경부하 효율성을 위한 자동 건너뛰기
  • 높은 출력 정확도를 위한 차동 원격 감지
DC/DC 컨버터
TPS54JA20 2.7V~16V 입력, 12A 동기식 벅 컨버터, 원격 감지 및 잠금 해제 전류 제한 기능 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54JA20EVM-023 — 0.9Vref 및 내부 3V LDO를 갖춘 12A DC-DC 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54JA20EVM-023 0.9Vref 및 내부 3V LDO를 갖춘 12A DC-DC 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS54JA20EVM-023 12-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) 2020. 5. 6
인증서 TPS54JA20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 2. 24