TPS552872EVM

TPS552872EVM

지금 주문하기

개요

TPS552872EVM-029에는 4개의 MOSFET 스위치가 통합되어 있어 다양한 용도로 사용할 수 있는 소형 장치를 제공합니다. 배터리 전압 또는 어댑터 전압을 전원 공급 레일로 변환하는 데 최적화된 고성능 및 고효율 동기식 벅-부스트 컨버터 TPS552872를 사용합니다.

특징
  • 넓은 입력 및 출력 전압 범위
  • 풍부한 보호 기능
  • 작은 솔루션 크기
  • 루프 보상을 최적화할 수 있는 사용자 유연성
  • 저부하에서 프로그래밍 가능한 PFM 및 FPWM 모드
  • 조정 가능한 출력 전류 제한
  • 프로그래밍 가능 확산 스펙트럼(옵션)
  • 케이블을 통한 전압 강하에 대해 조정 가능한 출력 전압 보상
DC/DC 컨버터
TPS552872 — 36V, 4A 완전 일체형 벅 부스트 컨버터 TPS552872-Q1 — 오토모티브, 36V, 4A 완전 일체형 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS552872EVM-029 — 벅 부스트 컨버터용 TPS552872 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS552872EVM-029 — 벅 부스트 컨버터용 TPS552872 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS552872EVM-029, TPS552872, TPS552872-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 7. 31
인증서 TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 7. 20