TPS552882EVM-400KHZ

TPS552882EVM-400KHZ

지금 주문하기

개요

TPS552882은 배터리 전압 또는 어댑터 전압을 전원 공급 레일로 변환하는 데 최적화된 동기 벅-부스트 컨버터입니다. TPS552882은 부스트 레그의 16A MOSFET 2개를 통합하여 USB Power Delivery(USB PD) 애플리케이션을 위해 솔루션 크기와 효율성의 균형을 맞춥니다. TPS552882은 최대 36V의 입력 전압 성능을 제공합니다. 벅 모드에서 작업할 때 15A를 출력할 수 있습니다. 부스트 모드에서 작동할 때 이 장치는 8V 입력에서 100W, 5V 입력에서 60W를 제공합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.7V~36V
  • 출력 전압 범위: 0.8V~21.26V
  • VIN = 12V, VOUT = 20V 및 IOUT = 3A에서 효율성 97%
  • 200kHz~2.4MHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
  • 프로그래밍 가능한 출력 전류 제한
DC/DC 컨버터
TPS552882 — 36V, 16A 벅 부스트 컨버터 TPS552882-Q1 — 36V, 16A 벅-부스트 컨버터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS552882EVM-400K — TPS552882 400 kHz operating frequency, non-I2C buck-boost converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS552882EVM-400K — TPS552882 400 kHz operating frequency, non-I2C buck-boost converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS552882EVM-400kHz Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020. 11. 24
인증서 TPS552882EVM-400kHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 14