TPS55289Q1EVM

TPS55289Q1EVM

지금 주문하기

개요

이 평가 모듈에는 4개의 MOSFET을 통합한 고성능 고효율 동기식 벅-부스트 컨버터인 TPS55289-Q1 디바이스가 포함되어 있습니다. TPS55289-Q1은 배터리 전압 또는 어댑터 전압을 전원 공급 레일로 변환하는 데 최적화되었습니다. TPS55289-Q1은 유연한 컨버터 매개 변수 프로그래밍에 I²C 인터페이스를 사용합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3.0V~36V
  • 출력 전압 범위: 최대 22V
  • 4A 평균 인덕터 전류 제한
  • 스위칭 주파수 조정 가능: 200kHz~2.2MHz
  • I²C 인터페이스
DC/DC 컨버터
TPS55189-Q1 오토모티브 27V 8A 벅 부스트 컨버터(I²C 인터페이스 포함) TPS55289-Q1 I²C 인터페이스를 지원하는 AEC-Q100 인증, 36V, 8A 완전 통합 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS55289Q1EVM-011 — TPS55289-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS55289Q1EVM-011 TPS55289-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS55289Q1EVM-011 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 12. 4
인증서 TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 8