TPS55332EVM

TPS55332EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS55332EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55332 Switch Mode Power Supply - Boost Regulator. The device offers configurability and can be setup to operate at a switching frequency from 80kHz to 2.2MHz.

특징
  • Withstands Transients up to 60 V, Boost Input Operating Range of 1.5 V to 40 V (VIN)
  • Asynchronous Switch Mode Regulator with External Components (L and C), Output up to 0.5 A (max) in Boost Mode
  • 2.5 V ± 1.5% Feedback Voltage Reference
  • 80 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • High Voltage Tolerant Enable Input for On/Off State
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • External Clock Input for Synchronization
  • External Compensation for Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Programmable Power on Reset Delay
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Undervoltage Output Monitoring, Issuance of Reset if Output Falls Below Set Threshold
  • Thermal Shutdown to Protect Device During Excessive Power Dissipation
  • ILIM Threshold Protection (Current Limit)
  • Operating Junction Temperature Range: -40°C to 150°C
  • Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Lighting
    • Battery Powered Applications
    • Qualified for Automotive Applications
  • DC/DC 컨버터
    TPS55332-Q1 — 전압 통제기를 지원하는 1.5~60V의 넓은 입력 범위, 3A 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPS55332EVM — TPS55332EVM Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPS55332EVM — TPS55332EVM Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TPS55332EVM USer's Guide 2009. 7. 6
    인증서 TPS55332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2