TPS562202EVM

TPS562202EVM

지금 주문하기

개요

TPS562202는 에코 모드를 지원하는 간단하고 사용이 쉬운 2A 동기 스텝다운 컨버터로 SOT563-6 패키지에 들어 있습니다. TPS562202EVM EVM(평가 모듈)은 TPS562202 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS562202EVM은 4.5V~17V 입력(공칭 12V)에서 작동하며 2A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자도 포함되어 있습니다.

특징
  • 4.5V~17V 입력 전압 범위
  • 0.6V~7V 출력 전압 범위
  • 최대 2A의 출력 전류
  • PFM, PSM, 에코 모드
  • 빠른 과도 응답
  • 1.6mm x 1.6mm DRL 패키지
DC/DC 컨버터
TPS562202 — 4.3V~17V 입력, 2A 출력, 동기식 스텝다운 전압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS562202EVM — 4.5-V to 17-V, 2-A synchronous step down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS562202EVM — 4.5-V to 17-V, 2-A synchronous step down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS562202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 4. 27
인증서 TPS562202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 5. 14