TPS56221EVM-579

TPS56221EVM-579

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS56221EVM-579 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS56221 4.5V to 14V Input, 25A High Current Synchronous Step-Down Converter. The EVM is designed to use a regulated 12V (8V to 14V) bus voltage to provide a regulated 1.0-V output at up to 25A of load current. The EVM demonstrates the TPS56221 high-current integrated FET converter in a typical space limited 12-V bus to low-voltage point-of-load application.

특징
  • 8V to 14V Input Voltage Rating
  • 1.0V ±2% Output Voltage Rating
  • 25A Steady State Load Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Simple Access to IC features (Power Good, Enable, Soft-Start, Error Amplifier)
DC/DC 컨버터
TPS56221 4.5V~14V, 25A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56221EVM-579 — TPS56221 고전류(25A) 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56221EVM-579 TPS56221 고전류(25A) 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS56221 4.5V~14V, 25A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS56221EVM-579 TPS56221 고전류(25A) 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈

TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
DC/DC 컨버터
TPS56221 4.5V~14V, 25A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS56221EVM-579 TPS56221 고전류(25A) 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터용 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56221 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 7. 30
인증서 TPS56221EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2