TPS563201EVM-715

TPS563201EVM-715

지금 주문하기

개요

The TPS563201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS563201 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allows the TPS563201 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS563201 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 4.5 V to 17 V. The output voltage range is from 0.8 V to 6.5 V. The TPS563201EVM-715 evaluation module (EVM) is a single, synchronous buck converter providing 1.05 V at 3 A from 4.5-V to 17-V input. This user’s guide describes the TPS563201EVM-715 performance.

특징
  • Supports  5 V, 12 V and 15 V  power bus
  • Synchronous Buck Converter with integrated FETs
  • DCAP2 Control
  • Internal Soft Start
  • 3 A Output Current
DC/DC 컨버터
TPS563201 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 3A 출력 동기 스텝다운 컨버터 TPS563208 — FCCM 모드를 지원하는 4.5V~17V 입력, 3A 출력 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS563201EVM-715 — 3-A, SWIFT Step-Down Voltage Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS563201EVM-715 — 3-A, SWIFT Step-Down Voltage Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS563201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 7. 8
인증서 TPS563201EVM-715 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2