TPS563212EVM

TPS563212EVM

지금 주문하기

개요

TPS563212는 SOT-583 패키지로 선택 가능한 에코 모드 및 FCCM을 지원하는 간단하고 사용이 편리한 3A 동기 스텝 다운 컨버터입니다. TPS563212EVM 평가 모듈(EVM)은 TPS563212 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS563212EVM은 4.2V~18V 입력(정격 12V)에서 작동하며 3A에서 3.3V 출력을 제공합니다. EVM에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.

특징
  • 빠른 과도 응답 및 고정 주파수를 위한 AECM 제어
  • 에코 모드 및 FCCM 선택을 위한 모드 핀
  • 모든 세라믹 출력 커패시터 지원
  • 양호한 출력 정밀도
  • SOT583 패키지
DC/DC 컨버터
TPS563212 — 에코 모드 및 선택 가능한 FCCM을 지원하는 4.2V~18V, 3A, 1.2MHz, 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS563212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 30
인증서 TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 11. 19