TPS566235EVM

TPS566235EVM

지금 주문하기

개요

TPS566235은 FET가 통합된 비용 효율적인 고성능 동기 벅 컨버터입니다. TPS566235 평가 모듈(EVM)은 TPS566235 장치를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 4.5V~18V 범위의 공급 입력 전압에서 작동합니다. TPS566235는 DCAP3 제어 모드를 사용하여 빠른 과도 응답과 우수한 라인 또는 부하 조정 결과를 제공합니다. 이 장치는 외부 보상이 필요하지 않으며 낮은 ESR 출력 커패시터를 지원합니다. TPS566235는 높은 효율성을 달성하고 OCP, OVP, UVP, UVLO 및 OTP를 포함한 완전한 보호 기능을 제공합니다. TPS566235는 양호 전원 및 PSM/FCCM/OOA 선택 가능한 작업 모드를 통해 우수한 설계 유연성을 발휘합니다.
이 장치는 3.0mm x 2.0mm HotRod QFN 패키지로 제공되며, 접합부 온도는 -40°C~+125°C로 지정됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 4.5V~18V
  • 출력 전압: 0.6V~7V
  • 6A 통합 27mΩ/13mΩ Rdson FET 컨버터
  • POSCAP 및 MLCC 출력 커패시터 사용을 활성화할 수 있는 D-CAP3 아키텍처
  • PSM/FCCM/OOA 모드 선택 가능
  • 3mm x 2mm HotRod QFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS566235 — 2mm × 3mm QFN의 4.5V~18V, 6A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS566235EVM-036 — 6A 동기 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS566235EVM-036 — 6A 동기 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS566235 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 25
인증서 TPS566235EVM-036 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 21