TPS56628EVM-534

TPS56628EVM-534

지금 주문하기

개요

The TPS56628 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 650 kHz. Pulse skipping Eco-mode™ operation improves efficiency under light load conditions. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS56628 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFETs allows the TPS56628 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high-output currents. The TPS56628 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 6-A output from an input voltage source of 4.5 V to 18 V. The output voltage range is from 0.76 to 5.5 V. The TPS56628EVM-534 evaluation module circuit is a single, synchronous buck converter providing 1.05V at 6 A, from 4.5-V to 18-V input.

특징
  • Input voltage range 4.5V to 18V
  • Adjustable output voltage down to 0.76V
  • Easy to use D-CAP2™ control
  • Eco-mode™ for high efficiency in light load condition
  • 650kHz switching frequency
  • Power-good output
  • Hiccup current limit
DC/DC 컨버터
TPS56628 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~18V, 6A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V Input, 6-A Synchronous Step Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V Input, 6-A Synchronous Step Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56628 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 25
인증서 TPS56628EVM-534 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2