TPS56637EVM

TPS56637EVM

지금 주문하기

개요

TPS56637은 적응형 온 타임 D-CAP3™ 모드 동기 스텝다운 DC-DC 컨버터로, 6A 연속 출력 전류를 제공할 수 있습니다. 이 SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치) IC는 Ecomode™(펄스 스킵)를 제공하여 프린터, DTV, 모니터와 같은 매우 낮은 전력 소비를 필요로 하는 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. TPS56637은 24V 버스 전력선에서 작동하는 애플리케이션에 적합한 30V 지원 MOSFET을 통합합니다. D-CAP3™ 모드는 몇 개의 외부 부품만으로 간편하게 설계할 수 있는 안정적인 조정을 제공하며 비용 효과적인 세라믹 커패시터를 지원합니다. 애플리케이션을 더 확장하기 위해 TPS56637은 저부하 작동 시 FCCM 및 에코 모드 기능을 모두 제공합니다. 또한 D-CAP3™ 모드 출력은 최대 16V를 지원할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V~28V의 넓은 입력 범위
  • 넓은 출력 전압 범위: 0.6V~16V
  • 세라믹 출력 커패시터를 사용한 빠른 과도 응답을 위한 500KHz D-CAP3™ 모드
  • 고효율을 위한 통합 31mΩ 및 15mΩ MOSFET
DC/DC 컨버터
TPS56637 — ULQ 모드를 지원하는 4.5V~28V, 6A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56637EVM-029 — DC-DC Buck Convertor Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56637EVM-029 — DC-DC Buck Convertor Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56637 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 6. 10
인증서 TPS56637EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2