TPS56C20EVM-614

TPS56C20EVM-614

지금 주문하기

개요

The TPS56X20EVM-614 is an evaluation module for TPS56X20 series Step-Down voltage regulator family. This board supports four different output current converters TPS56520 (5A), TPS56720 (7A), TPS56920 (9A), and TPS56C20 (12A); the board is shipped with 12A version TPS56C20 mounted. By replacing IC (manually), other 3 options (5A/7A/9A) can be evaluated.

특징
  • D-CAP2™ Control with 500kHz Switching
  • Optimized for Small 1.0uH to 2.2uH Inductor
  • 4.5V to 17V Input Range
  • Voltage Scaling 0.6V to 1.87V in 10mV Step
  • +/- 1% Output Voltage Accuracy
  • Eco-mode™ for Light-load Efficiency
  • I2C Control for Vout, ON/OFF IC, Current-limit, and so on
  • IC Pin Configuration for Soft-start, Power-good, I2C Addressing
  • Protections: TSD, UVLO, OCP, OVP, UVP - Pin Compatibility throughout Family 5A to 12A
DC/DC 컨버터
TPS56520 — 전압 스케일링이 가능한 17V 입력, 5A 동기 스텝다운 레귤레이터 TPS56720 — 전압 범위 조정을 지원하는 4.5V~17V, 7A 동기 벅 컨버터 TPS56920 — 전압 범위 조정을 지원하는 4.5V~17V, 9A 동기 벅 컨버터 TPS56C20 — 전압 범위 조정을 지원하는 4.5V~17V, 12A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614, 4.5V to 17 V input, 1.1 V @ 12 A max output evaluation module with I2C interface for output voltage scaling.

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614, 4.5V to 17 V input, 1.1 V @ 12 A max output evaluation module with I2C interface for output voltage scaling.

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC555 — TPS56C20 PC Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS56C20 — 전압 범위 조정을 지원하는 4.5V~17V, 12A 동기 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS56C20EVM-614 — TPS56X20 5A/7A/9A/12A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

SLVC555 — TPS56C20 PC Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 2. 20
제품
DC/DC 컨버터
TPS56C20 — 전압 범위 조정을 지원하는 4.5V~17V, 12A 동기 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS56C20EVM-614 — TPS56X20 5A/7A/9A/12A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc555 or www.ti.com/lit/xx/slvc555/slvc555.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC555. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 10
인증서 TPS56C20EVM-614 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2