TPS60150EVM-359

TPS60150EVM-359

지금 주문하기

개요

The TPS60150EVM-359 facilitates evaluation of the TPS60150 150mA Charge Pump.

특징
  • 2.7V to 5.5 Input Voltage Range
  • Fixed output voltage of 5.0V
  • X2 Charge Pump
  • 1.5 MHz Charge Pump Frequency
  • Maximum Output Current: 150mA
  • Less than 290µA Quiescent Current at no load condition (Skip mode)
  • Hardware En/Disable Function
  • Built-in Soft Start
  • Thermal and Over Current Protection
DC/DC 컨버터
TPS60150 — 2x2 SON의 140mA, 5V 충전 펌프
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010. 7. 2
인증서 TPS60150EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2