TPS61021EVM-723

TPS61021A용 부스트 컨버터 평가 모듈

TPS61021EVM-723

지금 주문하기

개요

TPS61021A는 알카라인 배터리 또는 LiMn 배터리로 구동되는 휴대용 장치 및 IoT 장치를 위한 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다. TPS61021A는 1.8V로 방전량이 적은 배터리에서 최대 1.5A의 부하 전류를 지원합니다. TPS61021A는 조정된 2.0MHz 스위칭 주파수에서 작동하며 저부하 전류 범위에서 절전 모드 작동으로 들어가 전체 부하 전류 범위에서 높은 효율을 유지합니다. 셧다운 동안 부하는 배터리에서 완전히 분리됩니다.

특징
  • 0.9~3.6V 입력 전압 범위
  • VIN = 2.4V, VOUT = 3.3V, IOUT = 1.5A에서 최대 90% 효율성
  • 2.0MHz 스위칭 주파수
  • 30µA의 정동작 전류
  • 셧다운 중 입력과 출력 간의 진정한 연결 끊김
DC/DC 컨버터
TPS61021A 3A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61021EVM-723 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61021

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61021EVM-723 Boost Converter Evaluation Module for TPS61021

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) 2016. 6. 16
인증서 TPS61021EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2