TPS61033EVM

TPS61033EVM

지금 주문하기

개요

TPS61033은 동기식 부스트 컨버터로, 다양한 배터리와 다른 전원 공급 장치로 구동되는 휴대용 장비 및 스마트 디바이스용 전원 공급 솔루션을 제공합니다. 셧다운 중에 TPS61033은 입력 전력에서 완전히 분리되고 0.1μA 전류만 소비하여 긴 배터리 수명을 달성합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.8V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 2.2V~5.5V
  • 밸리 스위칭 전류 제한 최대 5A
  • 경부하에서 핀 선택 가능한 자동 PFM 또는 강제 PWM 모드
  • 셧다운 중 입력과 출력 간의 진정한 연결 끊김
DC/DC 컨버터
TPS61033 — 5V, 5A 부스트 컨버터(전원 양호, 출력 방전 및 PFM/PWM 제어 포함) TPS61033-Q1 — 오토모티브, 5V, 5A 부스트 컨버터(전원 양호, 출력 방전 및 PFM/PWM 제어 포함) TPS610333 — 5V, 1.85A 부스트 컨버터(전원 양호, 출력 방전 및 PFM/PWM 제어 포함) TPS610333-Q1 — 오토모티브 5V, 1.85A 부스트 컨버터(전원 양호, 출력 방전 및 PFM/PWM 제어 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61033EVM-105 — TPS61033 PG 및 PFM/PWM 제어를 지원하는 5V, 5A 부스트 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61033EVM-105 — TPS61033 PG 및 PFM/PWM 제어를 지원하는 5V, 5A 부스트 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61033EVM-105 Evaluation Module PDF | HTML 2023. 3. 13
인증서 TPS61033EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 1. 10
인증서 TPS61033EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2022. 10. 20