TPS61045EVM-231

TPS61045EVM-231

지금 주문하기

개요

The TPS61045EVM-231 is an evaluation tool for the TPS61045 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a highly efficient, digitally adjustable, 18-V output for LCD bias supplies. This EVM may be modified to supply higher or lower output voltages.

DC/DC 컨버터
TPS61040 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 400mA 스위치 부스트 컨버터 TPS61040-Q1 — 1.8V~6V 입력 범위, 400mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증 TPS61041 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 250mA 스위치 부스트 컨버터 TPS61041-Q1 — 1.8V~6V 입력 범위, 250mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증 TPS61045 — QFN-8, 디지털 조정 가능 28V, 85% 효율 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61045EVM-231 — TPS61045 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61045EVM-231 — TPS61045 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61045EVM-231: Adjustable LCD Boost Converter EVM 2003. 1. 22
인증서 TPS61045EVM-231 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2