TPS61070EVM-062

TPS61070EVM-062

지금 주문하기

개요

The TPS61070EVM-062 is an evaluation tool for the TPS61070 inductive step-up converter IC. The TPS61070 integrated boost converter can supply voltages up to 5.5V from an input of 0.9-V to 5.5-V and is packaged in a 6-pin thin SOT23. The TPS61070EVM-062 is set up to provide a 5-V output. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate the TPS61071. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

특징

The development tool includes:

  • A TPS61070EVM-062 evaluation module with a TPS61070DDC IC
  • A user's guide (SLVU106) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6107x family of devices (SLVS510)


Datasheet
User's Guide

DC/DC 컨버터
TPS61070 절전 모드를 지원하는 ThinSOT-23의 조정 가능 600mA 스위치, 1200kHz 부스트 컨버터 TPS61071 강제 PWM 모드를 지원하는 ThinSOT-23의 조정 가능 600mA 스위치, 1200kHz 부스트 컨버터 TPS61090 1.8Vin, 2A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61070EVM-062 — TPS61070 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61070EVM-062 TPS61070 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61070EVM-062 User's Guide 2004. 6. 16
인증서 TPS61070EVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS61020EVM-025 TPS61020 평가 모듈