TPS61080EVM-147

TPS61080EVM-147

지금 주문하기

개요

The TPS61080EVM-147 evaluation module facilitates evaluation of the TPS61080 IC configured as a boost converter regulating output voltage. The evaluation module can be easily reconfigured to regulate current.

특징
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • Up to 27 V Output Voltage
  • 0.5 A/1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz/600 KHz Selectable Fixed Switching Frequency
  • Built-in Power Diode
  • Input to Output Isolation
  • Short-Circuit Protection
  • Programmable Soft Start
  • Overvoltage Protection
  • Up to 87% Efficiency
  • 10 Pin 3x3 mm QFN Package
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61080EVM-147 — TPS61080EVM-147 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61080EVM-147 — TPS61080EVM-147 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61081EVM-147 2007. 1. 25
인증서 TPS61080EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2