TPS61081EVM-147

TPS61081EVM-147 평가 모듈

TPS61081EVM-147

지금 주문하기

개요

The TPS61081EVM-147 facilitates evaluation of the TPS61081 IC configured as a boost converter regulating output voltage. It can be easily reconfigured to regulate current. The TPS61081 boost converter's output voltage is set by external resistors.

특징
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • Up to 27 V Output Voltage
  • 0.5 A/1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz/600 KHz Selectable Fixed Switching Frequency
  • Built-in Power Diode
  • Input-to-Output Isolation
  • Short-Circuit Protection
  • Programmable Soft Start
  • Overvoltage Protection
  • Up to 87% Efficiency
  • 10 Pin 3x3 mm QFN Package
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61081EVM-147 — TPS61081EVM-147 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61081EVM-147 TPS61081EVM-147 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS61081EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2