TPS61097AEVM-073

TPS61097AEVM-073 평가 모듈

TPS61097AEVM-073

지금 주문하기

개요

The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery.

특징
  • EVM allows access to the Input, Output and Control pins of the TPS61097A Device
  • Components for complete operating solution, includes CIN, COUT, and Inductor
  • VIN input voltage range: 0.9V to 5.5V
  • Provides current output up to 100mA @ 3.3V
  • Optimized device layout solution
DC/DC 컨버터
TPS61097A-33 바이패스 스위치 -5nA 셧다운 전류를 지원하는 0.9Vin, 3.3Vout 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61097AEVM-073 TPS61097AEVM-073 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS61097AEVM-073 2014. 1. 10
인증서 TPS61097AEVM-073 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2