TPS61129Q1EVM
TPS61129-Q1 평가 모듈
TPS61129Q1EVM
개요
TPS61129Q1EVM은 다양한 입력 전압(0.9V~5.5V 범위), 출력 전압 및 부하 시나리오를 포함한 다양한 작동 조건에서 TPS61129-Q1 동작 및 성능을 철저하게 평가합니다. 이 모듈은 외부 피드백 저항 구성을 통해 출력 전압을 2.6V~5.5V 범위에서 조정할 수 있으며, EN, SSEN 및 MODE 핀 기능을 테스트할 수 있도록 전략적으로 배치된 3개의 점퍼를 제공합니다.
특징
- 차량용 애플리케이션을 위한 AEC-Q100 인증 획득
- 장치 온도 등급 1: -40°C~125°C
주변 작동 온도 범위
- 장치 온도 등급 1: -40°C~125°C
- 출력 전압: 2.6V~5.5V
- 고정 5V 또는 조정 가능 Vout: TPS61129-Q1
- VOUT 핀의 일반적인 정동작 전류 5µA
- 출력 방전 및 윈도우 방식 전력 양호 신호(PGOOD)
- 피크 스위칭 전류 제한: 최소 3.0A, 일반적으로 3.5A
- PFM, 강제 PWM 모드, SYNC 선택 가능
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 평가 모듈
TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 평가 모듈
인증
TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)
지원되는 제품 및 하드웨어
TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)
출시 정보
TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS61129-Q1 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 10. 16 |