TPS61150EVM-150

TPS61150EVM-150

지금 주문하기

개요

TPS61150EVM-150은 TPS6115x 제품군을 위한 평가 도구입니다. 이 컨버터는 백색 LED 구동을 위한 조정 전류 출력 2개를 지원하는 듀얼 채널, 싱글 인덕터 부스트 컨버터입니다. 각 전류 출력은 외부 저항을 통해 개별적으로 프로그래밍할 수 있으며, 6~7개의 백색 LED(3.5V 또는 4V의 순방향 전압)를 구동하여 최대 12개 또는 14개의 LED를 구동할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압: 3V~6V
  • 출력 전압: 각각 최대 27V(최대)
  • 스위치 전류 제한: 0.7A(최대)
  • 효율성: 83%(최대)
  • 개별 프로그래밍 가능한 2개의 조정된 전류 출력
  • 전력 다이오드 및 소프트 스타트 기능 내장
  • 입력-출력 절연
  • 과전압 및 단락 보호
  • 1.2 MHz 고정 스위칭 주파수 내장
  • 최대 30kHz의 조광 주파수
  • 패키지: 3x3 QFN-10
백라이트 LED 드라이버
TPS61150 — 싱글 인덕터 흰색 LED 드라이버(최대 2x6)를 지원하는 듀얼, 2x 27V, 700mA 스위치, 1.2MHz 부스트 컨버터 TPS61151 — 싱글 인덕터 흰색 LED 드라이버(최대 2x6)를 지원하는 듀얼, 2x 27V, 700mA 스위치, 1.2MHz 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

이 툴은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61150EVM-150 (Rev. A) 2006. 10. 26
인증서 TPS61150EVM-150 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2