TPS61151
- 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
- Two Outputs Each up to 27 V
- 0.7-A Integrated Switch
- Built-In Power Diode
- 1.2-MHz Fixed PWM Frequency
- Individually Programmable Output Current
- Input-to-Output Isolation
- Built-In Soft Start
- Overvoltage Protection
- Up to 83% Efficiency
- Up to 30-kHz PWM Dimming Frequency
The TPS6115x is a high-frequency boost converter with two regulated current outputs for driving WLEDs. Each current output can be individually programmed through external resistors. There is a dedicated selection pin for each output so the two outputs can be turned on separately or simultaneously. The output current can be reduced by a pulse width modulation (PWM) signal on SEL pins or an analog voltage on the ISET pins, resulting in PWM dimming of the WLEDs. The boost regulator runs at a 1.2-MHz fixed switching frequency to reduce output ripple and avoid audible noises associated with pulse frequency modulation (PFM) control.
The two current outputs are ideal for driving WLED backlights for the sub and main displays in clamshell phones. The two outputs can also be used for driving display and keypad backlights. When used together, the two outputs can drive up to 14 WLEDs for one large display.
In addition to the small inductor, small capacitor, and 3-mm × 3-mm VSON package, the built-in MOSFET and diode eliminate the need for any external power devices. Overall, the device provides an extremely compact solution with high efficiency and plenty of flexibility.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS6115x Dual-Output Boost WLED Driver Using Single Inductor datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2015. 11. 30 | |
| 백서 | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020. 9. 21 | |||
| 애플리케이션 노트 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017. 6. 15 | |||
| 애플리케이션 노트 | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016. 12. 21 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011. 6. 17 | |||
| 애플리케이션 노트 | Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. C) | PDF | HTML | 2008. 1. 28 | ||
| 애플리케이션 노트 | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006. 9. 15 | |||
| 애플리케이션 노트 | Performing Accurate Power Save Mode Efficiency Measurements (Rev. B) | PDF | HTML | 2006. 4. 18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM 평가 모듈
TPS61150EVM-150은 TPS6115x 제품군을 위한 평가 도구입니다. 이 컨버터는 백색 LED 구동을 위한 조정 전류 출력 2개를 지원하는 듀얼 채널, 싱글 인덕터 부스트 컨버터입니다. 각 전류 출력은 외부 저항을 통해 개별적으로 프로그래밍할 수 있으며, 6~7개의 백색 LED(3.5V 또는 4V의 순방향 전압)를 구동하여 최대 12개 또는 14개의 LED를 구동할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.