TPS6116XEVM-SW

TPS6116XEVM-SW

다운로드

개요

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.

특징

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install if it is not already installed, but it might require a restart of your sytem.)
  • Microsoft Internet Explorer 6 or greater
    (NOTE: This is required for receiving automatic updates to the EVM software.)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

TPS6116XEVM-SW — Software for TPS6116x Evaluation Modules

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS6116XEVM-SW — Software for TPS6116x Evaluation Modules

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 2. 12

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 평가 모듈 TPS61170EVM-280 — TPS61170 12V 입력, 24V 출력, 0.34A 평가 모듈