TPS61185EVM-335

TPS61185EVM-335

지금 주문하기

개요

The TPS61185EVM-335 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61185 Adjustable, 2A WLED Driver IC. If WLEDs are not available for connection to the EVM, the WLEDEVM-260 board can be ordered from TI.

특징
  • 4.2V to 24V input voltage
  • Integrated 2A 40V MOSFET
  • 600KHz to 2MHz programmable switching frequency
  • Adaptive Boost Output for Best Efficiency
  • Design to Use Small L-C Components
  • Integrated loop compensation
  • Eight 25mA Current Sinks
  • Up to 10 WLED in series
  • 1% current matching and accuracy
  • PWM brightness interface control
백라이트 LED 드라이버
TPS61185 — PWM 제어 인터페이스를 지원하는 노트북용 2A WLED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61185EVM-335 — Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61185EVM-335 — Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61185EVM-335 2010. 5. 25
인증서 TPS61185EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2