TPS61251EVM-517

TPS61251EVM-517

지금 주문하기

개요

This TPS61251EVM-517contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, step-up DC-DC converter TPS61251 with an adjustable input current limit. The user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, the schematic diagram, bill of materials, the board layout, and test data. The TPS61251 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) average input current limit and is suitable for a wide variety of applications.

특징
  • Resistor Programmable Input Current Limit
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
  • Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
  • Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
  • Load Disconnect and Reverse Current Protection
  • Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of approximately 60 mm2
DC/DC 컨버터
TPS61251 — 3.5MHz, 1.5A, 92% 효율 부스트 컨버터, 조정 가능 입력 전류 한계, ±10% 전류 정확도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61251EVM-517 — Evaluation Module for TPS61251 3.5MHz, 1.5A Current Limit, 92% Efficient Boost Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61251EVM-517 — Evaluation Module for TPS61251 3.5MHz, 1.5A Current Limit, 92% Efficient Boost Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC333.ZIP (198 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61251 Evaluation Module 2010. 8. 26
인증서 TPS61251EVM-517 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
백서 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014. 11. 5