TPS61289EVM

TPS61289EVM

지금 주문하기

개요

TPS61289EVM-113은 사용자가 TPS61289 장치의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. TPS61289는 고압측 동기 정류기 FET를 통합하고 외부 FET를 사용하는 적층형 양방향 동기 벅-부스트 컨버터입니다.

특징
  • 낮은 전압 범위: 0.5V~5V
  • 높은 전압 범위: 10V~20V
  • 프로그래밍 가능 전류 제한: 20A(일반)
  • 양방향 배터리 관리 시스템
  • 고정 또는 I²C 제어 또는 외부 전류 및 전압 대상
DC/DC 컨버터
TPS61289 — 25V 20A 양방향 벅-부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61289 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 22
인증서 TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 9. 13