TPS61290EVM

TPS61290EVM

지금 주문하기

개요

TPS61290EVM은 고성능, 고효율의 동기식 부스트 컨버터인 TPS61290x 장치의 기능을 시연하기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 바이패스 모드와 I2C 인터페이스를 지원합니다. TPS61290EVM의 출고 기본 설정은 1.8V~5.2V의 입력 전압 범위에서 동작할 수 있도록 구성되어 있습니다.

특징
  • 넓은 입력 및 출력 전압 범위
  • I2C 인터페이스
  • 50mV 단계로 2.35V~5.5V 사이에서 출력 전압 프로그래밍 가능
  • 500mA 단계로 최대 11A까지 평균 입력 전류 제한 프로그래밍 가능
  • 높은 효율과 우수한 부하 과도 응답 성능 제공
  • 강제 바이패스 기능
DC/DC 컨버터
TPS61290 — 바이패스 모드 및 I²C 인터페이스를 지원하는 5.5V, 11A 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61290EVM-075

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61290EVM-075

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS61290EVM — TPS61290 평가 모듈

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 6. 5
하드웨어 개발
평가 보드
TPS61290EVM — TPS61290 평가 모듈

출시 정보

TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (Doc)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61290 Boost Converter With Bypass Mode Evaluation Module PDF | HTML 2026. 6. 15